??
Choix du modèle CAO
K0344.02206
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0344 - Doigt d’indexage sans collerette
Nomenclature
K0344.02206
BESTKIPP
Référence
K0344.02206
MATERIAL
Corps de base
Inox
OBFLGK
Surface
Doigt traité
FORM
Forme
H
AUSF
Modèle
avec contre-écrou
POS
Position
GR
Taille
2
D
Diamètre
6 mm
D1
Filetage
M 12 x 1,5
D2
Diamètre
25 mm
L
Longueur
56 mm
L1
Longueur
28 mm
L2
Longueur
22 mm
H
Hauteur
6 mm
SW
Ouverture de clé
19 mm
F
Chanfrein 30°
1.8 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
6 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
14 N
GEW
Poids environ
0.0327 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245015900
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions